储能模块单元的连接器,可轻松安装储能模块系统

用于储能模块系统的连接器

使用汇流条连接或电池电极连接器等“热”插拔的电池连接器,可快速、安全且经济高效地安装储能模块系统,可用于高达1,500 V的应用。连接器集板前与板后连接技术的优势于一身。可选用适配具体应用的理想连接器型号。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633242
ES-C4M-S-CO2 6-16 - 连接器
ES-C4M-S-CO2 6-16 - 连接器
1633242

连接器, 产品范围: BPP, 颜色: 蓝色/黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 16 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 38 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 10 mm

优势

  • 可承受高达1500 V的电压,满足未来应用需求的连接技术
  • 电池模块可采用正面或背面连接,使用灵活
  • 采用可插拔接口,无需布线,安装快速
  • 连接器未接插时也提供全面防触电保护,实现安全安装和维护
  • 插接过程中反馈清晰,连接耐用,安全性强

新产品

适用于住宅储能的电极连接器
具有反极性保护的BPC系列连接器

适用于住宅储能的电极连接器

具备反极性保护的逆变器连接

新款住宅储能应用连接器尤为适用于电池逆变器。直流连接器具备反极性保护,避免常用光伏连接器出现误插和电极短路。

主要特点

  • 额定电流:可达60 A
  • 额定电压:1,500 V DC
  • 接线容量:6 mm² … 16 mm²
  • 防护等级:IP66/IP68 (2 m/2 h)
  • 插拔次数:100

优势

  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
  • 颜色多样:便于识别电极

电极连接器

适用于储能系统的安全连接

BPC系列连接器具有反极性保护功能,是用于储能装置的理想之选。该系列单位连接器采用旋转式设计,带有防触电保护触点和机械编码,可确保连接电池模块时的高灵活性和安全性。

主要特点

  • 额定电流:可达400 A
  • 额定电压:1,500 V
  • 接线容量:16 mm² ... 120 mm²
  • 污染等级2
  • IP65/IP67防护等级
  • 插拔次数:>100
  • 机械编码和颜色编码
  • 阻燃等级V0,符合UL 94标准

优势

  • 配备机械编码和颜色编码,可实现无误连接
  • 采用防水设计和防触电保护触点,确保可靠安装
  • 高度抗冲击和抗振,传输电力稳定
  • 支持360°旋转和多种连接方式,使用灵活
  • 符合各项相关储能标准:UL 4128、UL 1973、UL 9540

免费样品
订购个性化样品

您想测试储能模块连接产品的效果吗?欢迎预订免费样品套装,亲身体验连接器的便捷操作。

预订免费样品
电池连接器
适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

用于自由接线的电极连接器

用于自由接线的电极连接器

具有反极性保护的设备和电缆连接器特别适用于储能模块系统。该系列连接器采用旋转式设计,并带有防触电保护和机械编码,可在连接电极时提供极高的灵活度和安全度。

  • 360°旋转:适用于可调出线口
  • 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
  • 型号颜色多样:便于识别电极
  • 安装灵活:采用多种设备连接技术
适用于汇流条连接的连接器

适用于汇流条连接的连接器

汇流条连接器可简化储能模块系统中插拔式设备的安装工作。具备反极性保护的连接器可插接至储能模块背面,适用于电压高达1,500 V的系统。

  • 安装快速:直接连接支架汇流条上的电池模块
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
  • 应用领域多样:模块化设计支持各种不同的电流
  • 具有内置接口的滑插式系统:安装时无需接线
具有反极性保护的家用储能模块系统连接器

适用于家用储能系统的电极连接器

新款家用储能应用连接器尤为适用于电池逆变器。直流连接器具备反极性保护,避免常用光伏连接器出现误插和电极短路。

• 插针镀银,确保连接长期稳定
• 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
• 安全安装:未插入时也可确保电极具有防触电保护
• 颜色多样:便于识别电极

作为可再生能源存储介质的储能模块系统

储能模块系统让可再生能源随时得以自用。从而为减轻电网负载作出了重大贡献,并支持可再生能源并入电网。为快速、安全、高效地连接这些储能系统,需采用专为储能系统优化的连接技术。

快速安全地安装1,500 V储能模块系统

汇流条连接产品和电极连接器适用于电池储能系统,安全且性价比高。观看此视频了解更多信息。

轻松安装电极连接器

在此,您将了解如何使用菲尼克斯 电气的电极连接器和汇流条连接产品快速、轻松地完成储能模块系统安装。

电子文档
储能模块解决方案

了解储能模块配套电子设备和壳体的更多信息,查找满足要求的适配连接技术。产品表简洁清晰,选型更轻松。

打开电子文档
带有储能模块解决方案图标的绿色电池
交互式图像映射:住宅储能模块、工业储能模块和公用事业级储能模块系统都是行业耦合的其中一环
工业储能模块
长期以来,储能模块设备一直用于为商业建筑和工厂提供不间断电源。新技术扩展了它潜在的能源管理应用范围。例如,使用储能模块设备限制峰值负载,可大大降低企业的能源成本。
工业储能模块
公用事业级储能模块
公用事业级储能模块系统可用于支持电网。例如,即便电网基础设施不完善,它们仍能承受电动汽车快速充电站的高峰值负载。公用事业级储能模块系统也可用于能源贸易,即能源的储存和供应取决于电价。
公用事业级储能模块
住宅储能模块
储能模块设备与光伏系统结合,在家庭中发挥着巨大作用。自产电能在家庭用电中所占比例显著增加,而当公共电网发生故障时,它可以连续自主供电。
住宅储能模块