面板安装框架, 产品范围: BBC, 类型: 面板安装框架, 颜色: 黑色
用于储能模块系统的连接器
使用汇流条连接或电池电极连接器等“热”插拔的电池连接器,可快速、安全且经济高效地安装储能模块系统,可用于高达1,500 V的应用。连接器集板前与板后连接技术的优势于一身。可选用适配具体应用的理想连接器型号。
连接器, 颜色: 蓝色, 位数: 1, 最小导线横截面: 16 mm2, 最大导线横截面: 25 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 120 A, 连接方法: 螺纹连接
堆叠连接器,连接器母端金属端子,镀锡,可接线10 mm2
连接器, 产品范围: BBC, 类型: 连接器, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 蝶型弹簧连接
面板安装框架, 产品范围: BBC, 类型: 面板安装框架, 颜色: 黑色
堆叠连接器,连接器公端金属端子,镀锡,可接线10 mm2
连接器, 产品范围: BBC, 类型: 连接器, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 80 A, 连接方法: 蝶型弹簧连接
连接器, 产品范围: BPC, 颜色: 橙色, 位数: 1, 最小导线横截面: 95 mm2, 最大导线横截面: 120 mm2, 额定电压: 1500, 额定电流: 350 A, 连接方法: 螺纹/焊接
堆叠连接器,连接器母端金属端子,镀银,可接线25 mm2
堆叠连接器,公端接地端子,镀锡,可接线10 mm2
优势
- 可承受高达1500 V的电压,满足未来应用需求的连接技术
- 电池模块可采用正面或背面连接,使用灵活
- 采用可插拔接口,无需布线,安装快速
- 连接器未接插时也提供全面防触电保护,实现安全安装和维护
- 插接过程中反馈清晰,连接耐用,安全性强
新产品
用于自由接线的电极连接器
具有反极性保护的设备和电缆连接器特别适用于储能模块系统。该系列连接器采用旋转式设计,并带有防触电保护和机械编码,可在连接电极时提供极高的灵活度和安全度。
- 360°旋转:适用于可调出线口
- 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
- 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
- 型号颜色多样:便于识别电极
- 安装灵活:采用多种设备连接技术
适用于汇流条连接的连接器
汇流条连接器可简化储能模块系统中插拔式设备的安装工作。具备反极性保护的连接器可插接至储能模块背面,适用于电压高达1,500 V的系统。
- 安装快速:直接连接支架汇流条上的电池模块
- 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
- 应用领域多样:模块化设计支持各种不同的电流
- 具有内置接口的滑插式系统:安装时无需接线
适用于家用储能系统的电极连接器
新款家用储能应用连接器尤为适用于电池逆变器。直流连接器具备反极性保护,避免常用光伏连接器出现误插和电极短路。
• 插针镀银,确保连接长期稳定
• 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
• 安全安装:未插入时也可确保电极具有防触电保护
• 颜色多样:便于识别电极
作为可再生能源存储介质的储能模块系统
储能模块系统让可再生能源随时得以自用。从而为减轻电网负载作出了重大贡献,并支持可再生能源并入电网。为快速、安全、高效地连接这些储能系统,需采用专为储能系统优化的连接技术。
快速安全地安装1,500 V储能模块系统
汇流条连接产品和电极连接器适用于电池储能系统,安全且性价比高。观看此视频了解更多信息。
轻松安装电极连接器
在此,您将了解如何使用菲尼克斯 电气的电极连接器和汇流条连接产品快速、轻松地完成储能模块系统安装。