ES-BBC-5-1 BK - 连接器
1155597

连接器, 产品范围: BBC, 类型: 连接器, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 回拉式弹簧连接

产品详情








适配产品



优势

安装快速:直接连接支架汇流条上的电池模块
安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
应用领域多样:模块化设计支持各种不同的电流
具有内置接口的滑插式系统:安装时无需接线