SACC-MS-5SC SH SCO
   - 
  连接器
    
      1432648
      
      
    
  
      连接器,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,蝶型弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
        采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
        回拉式弹簧连接:压紧力大,即使在有冲击和振动的情况下也能保证安全连接
        可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽