QPD P3PE2,5 6-10 BK BK - 连接器
1424041

连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 6 mm ... 10 mm

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单的维护 —— 由于采用了预安装电缆,插拔式连接器可保证快速设备更换并简化了调试