用于安装系统的分配器
QPD PSK 5X1,5 - 保护盖
QPD PSK 5X1,5
-
保护盖
1414759
塑料保护盖,用于5x 1.5 mm
2
QPD连接器,IP50。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
产品系列
QPD
类型
QPD
配有固定绳
否
密封
无
尺寸
宽度
21.7 mm
高度
36.5 mm
长度
21.7 mm
材料规格
标识材料 保护盖
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP50
IP50
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1414759
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZBX
产品关键代码
AF6ZBX
GTIN
4055626033686
单件重量(含包装)
2.5 g
单件重量(不含包装)
2.54 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV GL
认证ID: TAE00003J5