ME-IO-S 55 CPU EM-SD - 连接板
1732367

DIN导轨壳体, 宽度: 21.2 mm, 高度: 32.7 mm, 深度: 54.8 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







适配产品




优势

模块组装简单,配有2块侧面板、1个中心元件和2个DIN导轨固定杆
采用针距5 mm的18位连接器,连接密度高
设计简单且采用预定义的模块布局,非常适合对价格敏感的应用
CPU模块中的可加工翻盖可根据具体应用进行定制
采用预打印的18位正面连接器,在模块内能实现轻松布线
具有节省空间的状态指示灯