UCT-WMS 3,2 (12X4) - 导线标识套管
0828570

导线标识套管, 标签纸, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 电缆直径范围: 1.5 ... 3.2 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 55, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 12 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
卡上留有功能描述区域
标记条支持多行标记
这种格式可以自动确保高定位精度的打印