ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W - 元件端子
3038354

元件端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 0.5 A, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

设计宽度为5.2 mm或6.2 mm