CHARX connect – 用于快速充电站的直流充电枪

适用于家用充电桩和快速充电站的直流充电枪

CHARX connect直流充电枪支持电动汽车快速充电,充电功率可达1000 kW, 且可配备NACS、CCS和国标充电连接器。 产品组合分为多个性能等级,可为各类应用提供适配充电枪,涵盖直流家用车库充电桩以及快速充电场的大功率充电站。

Go to Product Detail Page for item 1751539
CHARX ST2C-DC250-6,5MCS00P1 - DC充电枪
CHARX ST2C-DC250-6,5MCS00P1 - DC充电枪
1751539

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 6.5 m,黑色,直头,采用四导线测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,防护等级IP55

Go to Product Detail Page for item 1107048
EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - DC充电枪
EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - DC充电枪
1107048

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 4.5 m,黑色,直头,连接有PP触点,带可更换的插头外框,带模拟量温度传感器,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

Go to Product Detail Page for item 1674646
CHARX ST2C-DC200-10,0MCS00P1 - DC充电枪
CHARX ST2C-DC200-10,0MCS00P1 - DC充电枪
1674646

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 10 m,黑色,直头,采用四导线测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,防护等级IP55

Go to Product Detail Page for item 1160574
EV-GBG4C-DC250A-7,0M70E-CRIMP2 - DC充电枪
EV-GBG4C-DC250A-7,0M70E-CRIMP2 - DC充电枪
1160574

CHARX connect standard,GB/T,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 7 m,黑色,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器,不使用液冷, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,特殊剥线长度,环型电缆接头,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

Go to Product Detail Page for item 1674656
CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P1 - DC充电枪
CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P1 - DC充电枪
1674656

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 150 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 6 m,黑色,直头,采用四导线测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,防护等级IP55

Go to Product Detail Page for item 1674647
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P1 - DC充电枪
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P1 - DC充电枪
1674647

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 8 m,黑色,直头,采用四导线测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,防护等级IP55

Go to Product Detail Page for item 1106953
EV-T2M4CC-DC200A-6,5M50ESBK11 - DC充电枪
EV-T2M4CC-DC200A-6,5M50ESBK11 - DC充电枪
1106953

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 6.5 m,黑色,直头,连接有PP触点,带可更换的插头外框,带模拟量温度传感器,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

Go to Product Detail Page for item 1681723
CHARX ST2C-DC250-7,5MCS00P - DC充电枪
CHARX ST2C-DC250-7,5MCS00P - DC充电枪
1681723

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 7.5 m,黑色,直头,采用四导线测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,防护等级IP67

Go to Product Detail Page for item 1081734
EV-T2CCS-MF-M4X45 - 修理套件
EV-T2CCS-MF-M4X45 - 修理套件
1081734

CHARX connect standard,CCS 2 类,修理套件,附件,外壳: 黑色,带可更换的插头外框,带5x M4X45圆头螺钉(带Torx安全驱动),用于更换车辆充电连接器的装配面外框,IEC 62196-3,不需要打开车辆连接器外壳,即可更换装配面外框。

优势

  • 液冷型充电枪市场领先企业的可靠快速充电技术
  • 产品种类齐全,符合NACS、CCS美标、CCS欧标和国标
  • 性能等级涵盖40 kW到1,000 kW,应用广泛
  • 采用人体工学设计,操作方便
  • 可按需打标并提供个性化电缆组件
  • 基于IATF 16949汽车标准进行开发和生产

直流充电枪对比 选择适配应用需求的产品系列

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

充电标准 CCS美标、CCS欧标 NACS、CCS美标、CCS欧标、国标 NACS、CCS美标、CCS欧标、国标
升压模式下的充电电流 - 500 A 500 A、700 A、1,000 A
持续充电电流 40 A、80 A、125 A 150 A、200 A、250 A 375 A、500 A、800 A
额定电压 1,000 V 1,000 V 1,000 V
应用领域 充电时间约为2至3小时的私人和半公共领域充电 充电时间不超过1小时的半公共和公共领域快速充电 充电时间仅需数分钟的公共领域超快大功率充电
可更换插头外框
可更换端子
四线制测量技术
液冷
查看产品列表 查看产品列表 查看产品列表

注意事项:

  • 具体升压模式时长取决于多种运行条件,参见下文说明。
  • 符合规范要求的恒定充电电流,并在适用情况下取决于冷却能力。
  • 500 A性能等级(持续电流为375 A)的CHARX connect professional不支持液冷。
  • 面向NACS标准的液冷型CHARX connect professional目前仍在开发中。
  • 国标型号的CHARX connect professional仅在中国销售。
  • 并非所有型号的产品均配备全部功能和特性,具体信息详见相关产品详情页。
直流充电枪在升压模式下的充电曲线示例,可在短时间内提供更高的充电功率

升压模式的更高充电功率 充电枪如何工作,需要考虑哪些因素?

作为制造商,菲尼克斯电气的直流充电枪可在-30℃至+40℃环境温度下,使用规定额定电流IN持续工作。在升压模式下,部分直流充电枪可在短时间内提供更高的充电功率。为此,我们在相应产品的装箱单中指定了最大电流Imax。

充电枪在升压模式下的运行时间取决于多种运行条件,如冷却能力、环境温度、充电点的使用频率和车辆充电插座的设计。此外,充电枪也可在较高环境温度下短时间运行。

对于使用升压模式的充电站制造商和运营商来说,使用集成温度传感器持续监测直流电源端子的温度至关重要。当达到+90°C的极限温度TMax.时,则必须终止充电过程。如果系统接近极限温度,建议尽早降低充电电流,例如降至额定电流IN。这种情况下,我们称之为降容。

CHARX connect professional 实现超快大功率充电的液冷型和非液冷型充电枪

使用大功率充电枪为电动卡车充电的男子
在电动汽车快充站使用大功率充电枪为电动汽车充电的女子
CCS充电站充电过程支持计费,发票会显示在智能手机上
在雨天,电动汽车快充站的CCS充电枪被放在地面上
维修技术人员在快速充电站更换大功率充电枪的前面板
使用大功率充电枪为电动卡车充电的男子

菲尼克斯电气液冷型大功率充电枪采用环保且易于维护的水-乙二醇混合物。充电枪传输功率可达1 MW,同时不会影响安全性或可维护性,因此也成为了多功能汽车的理想选择。

  • __NACS __
    • 超过600 A持续电流/1,000 V(仍在开发中)
  • CCS美标
    • 升压模式下700 A/持续电流为500 A/1,000 V
  • CCS欧标
    • 升压模式下1,000 A/持续电流为800 A/1,000 V
    • 升压模式下700 A/持续电流为500 A/1,000 V
  • 国标
    • 升压模式下800 A/持续电流为600 A/1,000 V

在电动汽车快充站使用大功率充电枪为电动汽车充电的女子

大功率充电枪也提供不带液冷装置的型号。该型号充电枪则是采用了更大的导线横截面积,因此传输功率可达500 kW,这对于许多大功率充电应用而言已经足够。

  • __NACS __
    • 升压模式下500 A/持续电流为375 A/1,000 V
  • CCS美标
    • 升压模式下500 A/持续电流为375 A/1,000 V
  • CCS欧标
    • 升压模式下500 A/持续电流为375 A/1,000 V
  • 国标
    • 升压模式下500 A/持续电流为400 A/1,000 V

CCS充电站充电过程支持计费,发票会显示在智能手机上

为满足德国测量和校准法对计费的各项要求,诸多直流充电枪均支持四线制测量技术,可满足未来应用需求。充电枪采用的四线制测量技术可记录功耗,从而精准确定传输至电动汽车的能量。

在雨天,电动汽车快充站的CCS充电枪被放在地面上

直流充电枪的智能密封方案可保证全方位纵向水密性,防止壳体内的带电部件受潮。该设计可有效保障用电安全,同时提高电动汽车充电站的故障安全性能。产品在测试放行实验室进行了大量测试,确保始终如一的高质量选材和加工。因此即使在恶劣户外条件下,菲尼克斯电气充电枪仍高度坚固耐用。

维修技术人员在快速充电站更换大功率充电枪的前面板

尽管充电枪由坚固材料制成,但由于其常常处于半公共或公共场所,并且使用者可能会操作不当,因此仍然需要定期维护。前面板通常会发生损坏。我们的维修套装可单独购买,便于您快速轻松地更换充电枪的前面板框架和电源端子。由此无需更换整个充电枪。这种做法更加环保,既能节省时间和成本,又能提高充电站的可用性。

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX connect professional系列液冷型CCS充电枪。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

CHARX connect compact 低功率紧凑型CCS充电枪

正使用CCS充电枪在家用充电桩为家中电动汽车充电的男子
CCS充电枪和配有光伏系统、电动汽车和直流家用充电桩的车库
使用CCS充电枪充电的电动汽车
适用于车辆到电网和车辆到家应用的CCS充电枪
正使用CCS充电枪在家用充电桩为家中电动汽车充电的男子

直流充电也越来越多地应用于住宅、酒店和零售行业,车辆在此类场所停放两三小时相当常见。因此,直流充电功率低至100 kW左右通常就足够了。CHARX connect compact系列紧凑型CCS充电枪是经济实用的充电解决方案。该产品系列支持以下充电标准和性能等级:

  • CCS美标
    • 40 A/1,000 V
    • 80 A/1,000 V
    • 125 A/1,000 V
  • CCS欧标
    • 40 A/1,000 V
    • 80 A/1,000 V

CCS充电枪和配有光伏系统、电动汽车和直流家用充电桩的车库

与标准CCS充电枪相比,CHARX connect compact的体积缩小35%,重量减轻75%。CCS充电枪设计精良、结构紧凑,完全适用于私用现代直流家用充电桩以及半公用小型直流充电站。

使用CCS充电枪充电的电动汽车

紧凑型CCS充电枪荣获2021年日本优良设计奖。我司与来自汉堡的专业设计师Stephan Gahlow合作开发设计了此款充电枪,其现代风格给评审团留下了深刻印象。符合人体工学的手柄设计便于抓握,操作方便,手感舒适。

适用于车辆到电网和车辆到家应用的CCS充电枪

凭借双向逆变器技术,在不久的将来,家用直流充电桩将能够实现车辆到电网和车辆到家馈电。换言之,电力可在控制下从汽车电池通过充电站馈入电网或用户自己的住宅。菲尼克斯电气推出紧凑型CCS充电枪,是车辆到电网和车辆到家应用的理想解决方案。

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX connect compact系列紧凑型CCS充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。

新产品

CCS欧标充电枪空座
CHARX connect professional非液冷型CCS美标充电枪
充电功率达500 kW的NACS直流充电枪
功率达1,000 kW的CHARX connect professional冷却型大功率充电枪

CCS欧标充电枪空座

握持稳固,操作直观

新款充电枪空座让CCS电动汽车充电站更加整洁、安全。该充电枪空座兼容所有符合标准的CCS欧标充电枪,可保护前面板和端子免受环境因素影响和损伤,从而减少维护需求。

主要特点

  • 充电标准:CCS欧标
  • 解锁按钮
  • 可选配带微动开关的型号,用于检测插回操作
  • 尺寸(宽 x 高 x 深):80 mm x 130 mm x 57 mm
  • 防护等级:IP55(插接后)

优势

  • 依托坚固的锁紧机构,确保牢固固定
  • 配备直观释放机构,按下助拔按钮即可拆下充电枪
  • 可选配微动开关,简便、灵活地监测充电枪是否正确插回
  • 采用玻纤增强型高性能PA6塑料,使用寿命长
  • 同样适用于根据IEC 62196-3:2026和IEC PAS 63472:2023标准定制的前面板规格

功率达500 kW的CCS美标充电枪

面向北美市场的大功率充电

CHARX connect professional非液冷型大功率充电枪现推出CCS美标型号产品。充电枪在升压模式下充电功率可达500 kW,持续充电功率为375 kW,无需液冷,兼顾巧妙设计和高安全性。

主要特点

  • 升压模式下的充电电流:500 A
  • 持续充电电流:200 A、375 A
  • 额定电压:1,000 V
  • 电缆长度:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度传感器:Pt 1000
  • 四线制测量技术(仅限375 A型号)
  • 防护等级:IP54
  • 认证/标准:UL 2251、SAE J1772、IEC 62196-3、IATF 16949

优势

  • 依托增大的充电枪横截面,无需液冷装置即可实现500 kW大功率充电
  • 采用分隔DC+和DC-的双腔密封系统,安全性更强
  • 集成四线制测量技术,实现符合校准法规要求的计费
  • 采用可更换前面板,维护更快速、经济且可持续
  • 充电枪结构符合NACS标准,可简化市场需求变化导致的工程设计

充电功率达500 kW的NACS直流充电枪

面向北美市场的大功率充电

CHARX connect professional非液冷型大功率充电枪现推出符合北美充电标准的新款产品。这款完全符合标准的充电枪在升压模式下充电功率可达500 kW,持续充电功率为375 kW,兼顾高安全性和人体工学设计。

主要特点

  • 升压模式下的充电电流:可达500 A
  • 持续充电电流:200 A、375 A
  • 额定电压:1,000 V
  • 电缆长度:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度传感器:Pt 1000
  • 四线制测量技术(仅限375 A型号)
  • 防护等级:IP67(插接后)
  • 认证/标准:UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949

优势

  • 分体式手柄符合人体工学原理,操作舒适,可避免手柄表面发热
  • 塑封保护盖实现防触电保护,精确温度传感器助力提高安全性
  • 符合UL、SAE、IEC和IATF标准,确保高质量和高兼容性
  • 可按需配备定制化标志、定制长度的电缆以及预制电缆末端

功率达1,000 kW的CCS充电枪

新型冷却方案助力大功率充电

菲尼克斯电气推出第二代CHARX connect professional液冷型大功率充电枪,升压模式下功率输出可达1 MW。凭借这一高充电功率,不仅仅是电动汽车能够在数分钟内充满电。配备大型电池的多功能汽车也可快速充电,进而再次投入使用。

主要特点

  • 充电标准:欧标CCS
  • 配备主动冷却的充电电流:升压模式下1,000 A,持续为800 A
  • 配备被动冷却的充电电流:升压模式下800 A,持续为600 A
  • 额定电压:1,000 V
  • 冷却媒介:水-乙二醇混合液
  • 温度传感器:Pt 1000
  • 4线制测量技术
  • 防护等级:IP67

优势

  • 新型冷却方案助力实现达1,000 kW的充电功率,同时改善了操作手感
  • 按需提供定制连接方案,专用于大功率充电站
  • 采用可更换前面板,维护更快速、经济且可持续
  • 采用绝缘监测装置,实现可靠经济的泄漏检测
  • 集成4线制测量技术,实现符合校准法规要求的计费