- 人体工学设计: 优化的手柄结构与柔触区域可确保安全握持——即使在雨天或戴手套,也能稳固抓握。
- 质感与材质品质: 高品质与纹理编织表面,兼顾稳固握持感与舒适手感。
- 视觉优雅: 简洁的线条、协调的比例及雅致的色彩对比,使这款充电枪在任何充电场景下都能成为视觉焦点。
CHARX connect comfort,GB/T,交流充电枪, 16 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.2-2015,GB/T 18487.1-2015,用于通过国标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电