M12连接器,采用推拉自锁式快速锁紧机制,无需工具即可实现安全连接。即使在有限空间和高密度布线的情况下,也能确保轻松省时的安装。
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能
使用预制电缆可在现场轻松连接传感器和执行器,实现信号和电力传输。菲尼克斯电气提供各种型号和材质的电缆。针对高于传统工业环境规定的应用需求,菲尼克斯电气提供了一系列定制产品。我们也很乐意按要求提供个性化解决方案。
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能
电源线,6-位置,PVC,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12,编码: M,与 自由出线,电缆长度: 10 m,用于最高 8 A/690 V 交流电
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m
电源线,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12,编码: K,与 自由出线,电缆长度: 10 m,适用于最高16 A/690 V的直流,采用Advanced Shielding Technology技术的PE连接
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黄色,屏蔽,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
电源线,4-位置,PVC,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: T,电缆长度: 2 m,适用于最高12 A/63 V的直流
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 弯头 M8,编码: A,电缆长度: 1.5 m
传感器/执行器电缆,4-位置,屏蔽,插头 弯头 M8,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,防焊花飞溅,灵活性高,灰色 RAL 7001,插头 弯头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 10 m,用于机械手和电缆拖链
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR 无卤素,防飞溅,橙色 RAL 2003,插头 直头 M12,编码: A,与 3只LED灯,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 3只LED灯,电缆长度: 0.3 m,用于机械手和电缆拖链
尺寸为15的圆形连接器提供紧凑可靠的电源连接,适用于功率高达7.5 kW的异步电机和三相电机。卡口式快速锁紧机制可实现免工具省时安装。可避免连接错误。
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
菲尼克斯电气提供各种M8和M12产品和解决方案,可实现安全的信号和电力传输:从标准应用、机器人和牵引链到户外连续应用以及食品行业和铁路行业的电缆。预制电缆有多种型号和材质可选,种类齐全。
M12连接器,采用推拉自锁式快速锁紧机制,无需工具即可实现安全连接。即使在有限空间和高密度布线的情况下,也能确保轻松省时的安装。
工业应用要求连接器外形紧凑,接线密度高。菲尼克斯电气提供12位和17位的紧凑型M12高接线密度信号连接器。标准化A编码连接器兼容其他接口。
借助内置LED的M12连接器,快速轻松地识别信号路径故障。
S、K和M编码M12电源连接器专用于交流应用,如三相马达电源连接。M编码连接器还可为5和6芯负载提供最高8 A和690 V的电力。T和L编码连接器适用于低压直流应用,比如为分布式I/O模块或直流马达供电。4芯L编码连接器可选择额外的功能接地触点。当电压为63 V时,最大传输电流高达16 A。
Advanced Shielding Technology技术优化了现有M12连接器设计,确保系统运行安全、可靠。
液态金属在制造过程中将完全包裹电缆屏蔽层。粘合材料的360°屏蔽不仅提供更加优良的EMC保护,还提升性能。此外,液态金属还建立了PE插针到M12金属导电螺圈间的连接。
标准PUR电缆不含卤素,耐受化学物质、油以及润滑剂,适用于拖链应用。经济高效的PVC电缆适用于中等强度机械应力的场合。菲尼克斯电气提供专用于户外、食品和轨道交通行业的电缆。
配有M17到M40连接器的预制信号和电源电缆广泛适用于工业信号传输应用领域。电缆可轻松、快速地连接传输功率为150 A/630 V的电力驱动器,产品涵盖各个功率等级和型号。
菲尼克斯电气提供各种型号,包括各种大小尺寸、直头或弯头、塑封或现场组装用圆形连接器,可满足各种需求。
弯头M23圆形连接器是转动角度大于240°的连接器。这可优化系统电缆敷设。
采用菲尼克斯 电气SPEEDCON速连技术,只需转半圈即可安装圆形连接器。这可节约高达 90%的安装时间。
阀连接器和阀连接器电缆可耐高温、耐机械影响、耐油且耐油脂。预制阀连接器具有节能功能,可将电流消耗减少高达50%,并支持使用更小的电源装置。
朔封DEUTSCH和Superseal连接器主要用于商用车辆、建筑机械、农业机械和林业机械。此款连接器可实现安全的信号和电力传输,设计坚固耐用。塑封设计防水、防油和防化学品侵蚀,确保连接器可靠密封。
用户可根据自己的要求设计预制电缆:配合组装用连接器和菲尼克斯电气 配线架,还可轻松定制传感器及执行器电缆长度。无论是用于机械制造、系统制造还是设备制造,菲尼克斯电气的工业连接器服务中心仅需数天即可实现客户产品要求。尽管工业连接器供货种类丰富,但标准类产品依然无法满足某些客户的特殊需求,所以推出了此项服务。
– 较短的电缆也可供货,订购方便
– 长电缆采用电缆盘,方便退绕