您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

信号电缆和电源电缆

信号电缆和电源电缆为传感器/执行器可靠布线

使用预制电缆可在现场轻松连接传感器和执行器,实现信号和电力传输。菲尼克斯电气提供各种型号和材质的电缆。针对高于传统工业环境规定的应用需求,菲尼克斯电气提供了一系列定制产品。我们也很乐意按要求提供个性化解决方案。

Go to Product Detail Page for item 1619287
K-17 - OE/5,0-E01/M23 FK - 塑封电缆插头
K-17 - OE/5,0-E01/M23 FK - 塑封电缆插头
1619287

塑封电缆插头, M23-孔式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 17,锁紧类型: 螺钉锁紧,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 绿色, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

优势

  • 尺寸多样,位数众多:提供M8到M40以及1/2″和7/8″各种尺寸,单个连接器位数可达17 个
  • 使用M12推拉自锁式连接器,在有限空间内也可实现快速可靠的连接
  • 在极端环境条件下,Advanced Shielding Technology也可提供全面保护与可靠的屏蔽连接
  • 借助预制阀连接器,可安全、高效地控制电磁液压阀和气动阀
  • 客制化连接器支持1批起订,助力打造适配布线

新产品

S15电源连接器

S15电源圆形连接器

功能强大,结构紧凑

尺寸为15的圆形连接器提供紧凑可靠的电源连接,适用于功率高达7.5 kW的异步电机和三相电机。卡口式快速锁紧机制可实现免工具省时安装。可避免连接错误。

主要特点

  • 尺寸为15的非屏蔽型圆形连接器
  • 混合型针式连接器样式:3个高达16 A的功率触点,2个高达10 A的信号触点以及一个PE接地触点
  • 卡口式快速锁紧机制
  • 导线结构:6 x 2.5 mm
  • PUR无卤素电缆
  • 防护等级:IP65、IP67
  • 符合IEC 61076-2-116标准

优势

  • 采用卡口式快速锁紧系统进行安装,无需工具,节省时间
  • 采用混合型针式连接器样式的电源和信号触点,可大幅节省空间
  • 具有防弯曲、防振动特性,在恶劣工业环境下仍坚固可靠
  • 通过UL认证和IEC标准,全球通用

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

线缆选型软件

配置定制电缆连接:适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。用户可自由选择电缆长度和出线端,轻松定制电缆组件。

M8与M12信号和电源电缆

M8与M12信号和电源电缆

菲尼克斯电气提供各种M8和M12产品和解决方案,可实现安全的信号和电力传输:从标准应用、机器人和牵引链到户外连续应用以及食品行业和铁路行业的电缆。预制电缆有多种型号和材质可选,种类齐全。

  • 可靠密封,防护等级达IP65/IP67/IP68/IP69K
  • 带编码的针式连接器,防止插错
  • 使用M12推拉自锁快速锁紧机制,可实现快速安全连接
  • 采用Advanced Shielding Technology技术,可实现完全可靠的EMC防护,坚固耐用
  • 大功率传输,可达16 A或690 V
采用推拉自锁式快速锁紧机制的M12布线
M12高接线密度连接器
使用集成LED的M12连接器实现轻松诊断
M12动力线缆
信号和电源电缆
多种电缆
采用推拉自锁式快速锁紧机制的M12布线

M12连接器,采用推拉自锁式快速锁紧机制,无需工具即可实现安全连接。即使在有限空间和高密度布线的情况下,也能确保轻松省时的安装。

M12高接线密度连接器

工业应用要求连接器外形紧凑,接线密度高。菲尼克斯电气提供12位和17位的紧凑型M12高接线密度信号连接器。标准化A编码连接器兼容其他接口。

使用集成LED的M12连接器实现轻松诊断

借助内置LED的M12连接器,快速轻松地识别信号路径故障。

M12动力线缆

S、K和M编码M12电源连接器专用于交流应用,如三相马达电源连接。M编码连接器还可为5和6芯负载提供最高8 A和690 V的电力。T和L编码连接器适用于低压直流应用,比如为分布式I/O模块或直流马达供电。4芯L编码连接器可选择额外的功能接地触点。当电压为63 V时,最大传输电流高达16 A。

信号和电源电缆

Advanced Shielding Technology技术优化了现有M12连接器设计,确保系统运行安全、可靠。

液态金属在制造过程中将完全包裹电缆屏蔽层。粘合材料的360°屏蔽不仅提供更加优良的EMC保护,还提升性能。此外,液态金属还建立了PE插针到M12金属导电螺圈间的连接。

多种电缆

标准PUR电缆不含卤素,耐受化学物质、油以及润滑剂,适用于拖链应用。经济高效的PVC电缆适用于中等强度机械应力的场合。菲尼克斯电气提供专用于户外、食品和轨道交通行业的电缆。

M17至M40信号和电源电缆

M17至M40信号和电源电缆

配有M17到M40连接器的预制信号和电源电缆广泛适用于工业信号传输应用领域。电缆可轻松、快速地连接传输功率为150 A/630 V的电力驱动器,产品涵盖各个功率等级和型号。

  • 产品种类齐全,提供6到17位型号
  • 可靠耐用,设计牢靠,材料优质
  • 采用SPEEDCON速连技术,只需转半圈便可快速安全连接
  • 无干扰信号传输,采用防电磁兼容 (EMC) 连接器
  • 可靠密封,防护等级达IP67
用于信号和电力传输的耐用型圆形连接器
弯头信号和电源连接器
采用SPEEDCON速连技术,安装更轻松
用于信号和电力传输的耐用型圆形连接器

菲尼克斯电气提供各种型号,包括各种大小尺寸、直头或弯头、塑封或现场组装用圆形连接器,可满足各种需求。

  • 采用直头设计的M17:多达17 个信号传输位和9 个用于传输高达20 A电流的电力传输位
  • 采用直头或弯头设计的M23:多达17 个信号传输位和6或8 个用于传输高达30 A电流的电力传输位。弯头部位转动角度可大于240°
  • 采用直头设计的M40:6或8 个用于传输高达70 A电流的电力传输位

弯头信号和电源连接器

弯头M23圆形连接器是转动角度大于240°的连接器。这可优化系统电缆敷设。

采用SPEEDCON速连技术,安装更轻松

采用菲尼克斯 电气SPEEDCON速连技术,只需转半圈即可安装圆形连接器。这可节约高达 90%的安装时间。

塑封阀连接器

阀连接器和电缆

阀连接器和阀连接器电缆可耐高温、耐机械影响、耐油且耐油脂。预制阀连接器具有节能功能,可将电流消耗减少高达50%,并支持使用更小的电源装置。

  • 五种不同型号 (A、B、BI、C、CI),以及用于压力开关的型号 (AD)
  • 户外用阀连接器,提供A和AD两种型号,防护等级可达IP66K/IP68
  • 适用范围在24 V AC/DC至230 V AC/DC之间
  • 配有清晰可见的LED指示灯,确保在发生错误时易于检测
  • 通过UL认证的材料和电缆质量
DEUTSCH和Superseal连接器

DEUTSCH和Superseal连接器

朔封DEUTSCH和Superseal连接器主要用于商用车辆、建筑机械、农业机械和林业机械。此款连接器可实现安全的信号和电力传输,设计坚固耐用。塑封设计防水、防油和防化学品侵蚀,确保连接器可靠密封。

  • 具备实用的锁紧功能,可立即投入使用
  • 标准化接口,跨制造商兼容插拔
  • 防护等级高达IP69K,使用安全
提供定制型号电缆

传感器电缆:支持定制,按米供货

用户可根据自己的要求设计预制电缆:配合组装用连接器和菲尼克斯电气 配线架,还可轻松定制传感器及执行器电缆长度。无论是用于机械制造、系统制造还是设备制造,菲尼克斯电气的工业连接器服务中心仅需数天即可实现客户产品要求。尽管工业连接器供货种类丰富,但标准类产品依然无法满足某些客户的特殊需求,所以推出了此项服务。
– 较短的电缆也可供货,订购方便
– 长电缆采用电缆盘,方便退绕