网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,电缆类型可定制,屏蔽,孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
适于所有常用网络和现场总线的数据电缆
使用工业级预制数据电缆,安全、可靠地传输各类常用网络和总线系统数据,传输速率高达40 Gbps。菲尼克斯电气提供一系列采用不同设计、编码和引脚分配的稳定传输方案。产品组合涵盖M8、M12、RJ45、USB、HDMI、D-SUB、同轴、光纤连接器及单对以太网布线产品。
网络电缆,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,红色RAL 3020,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP67,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP67,电缆长度: 10 m
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,电缆类型可定制,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,电缆类型可定制,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 锁紧装置 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps),CC-Link IE CAT6A (10 Gbps),8-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: X / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 85.0 m)
网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps),CC-Link IE CAT6A (10 Gbps),8-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: X / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 85.0 m)
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,电缆类型可定制,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 弯头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,插头 直头 M8,编码: A / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 0.5 m
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 弯头 RJ45 / IP20,电缆长度: 2 m
优势
- 支持各类网络和总线系统,应用广泛
- 数据传输速率高达40 Gbps,实现无缝通信
- 即使在极端环境条件下,Advanced Shielding Technology技术也可为M8和M12布线解决方案提供全面保护与可靠的屏蔽连接
- 连接器坚固耐用,确保工业环境下的高可靠性
新产品
配置个性化数据电缆
快速、直观地完成铜缆或光纤数据电缆配置。只需几步,便可通过选型软件找到所需解决方案。
菲尼克斯电气提供长度最长可达1,000 米的光纤数据电缆。光纤可一端自由出线,另一端配备针式或孔式连接器。此外,产品还具备多种连接方式、防护等级、位数和光纤类型以供选择。
数据铜缆支持多种接口,长度可达 100米。另外,用户还可根据不同电缆型号、位数、传输类别和信号类型配置个性化解决方案。
适用于工业物联网通信的数据传输布线解决方案
铜缆布线
实际应用中的铜缆
日益复杂的自动化过程对数据传输量和传输速度的要求越来越高。菲尼克斯电气预制电缆性能优异。无论是长距离低速布线,还是 高达10 Gbps高速布线,均能为您的自动化网络提供灵活解决方案。
-
传输速率高达10 Gbps,满足未来数据布线需求
-
适用于插座、连接器和尾缆的360°一致屏蔽方案
-
面向各类常用网络和总线系统:EtherNet/IP™、以太网、VARAN、EtherCAT®、PROFINET、Sercos®、INTERBUS、PROFIBUS、CANopen®、DeviceNet™、CC-Link、通用串行总线 (USB)
-
面向IP20到IP69K防护等级环境中工业应用的可靠解决方案
-
可搭配采用弹簧、穿刺或IDC连接的组装用连接器
有关铜缆数据布线的更多详情
无论应用领域是基础设施、楼宇还是工业,过程自动化都十分重要。越来越多的设备正不断集成至网络中。数据量日益增加,传输速度亦持续提高,进而导致布线日趋复杂。数十年来,铜缆数据布线一直是该领域的理想之选。
基于光纤的数据线
实际应用中的光纤电缆
光纤电缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。无论何种接口,菲尼克斯电气的丰富产品组合总能提供合适型号光纤:
-
满足IP20和IP65/IP67防护等级要求的连接器及尾缆
-
ST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA和M12等多种类型的针式光纤连接器
-
支持POF、PCF及GOF(多模和单模)光纤类型
-
连接端面PC和APC
-
M17 MPO系列光纤数据连接器,尤为适用于智能电网的实时数据传输
-
POF(聚合物光纤),适合距离不超过75 m、最大数据传输速率不超过100 Mbps的短传输路径
-
PCF(聚合物包层光纤),适合距离不超过500 m、最大数据传输速率不超过1 Gbps的中等传输路径
-
多模GOF(玻璃光纤),适合距离不超过550 m、最大数据传输速率不超过10 Gbps的长传输路径
-
单模GOF,适合距离不超过50 km、最大数据传输速率不超过40 Gbps的传输路径