VS-M8MS-IP20/93B-0,5
-
网络电缆
1402452
网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,插头 直头 M8,编码: A / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 0.5 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 信号类型/分类 | Ethernet, 100 Mbps |
| PROFINET, 100 Mbps | |
| EtherCAT®, 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 1 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M8 / IP67 |
| 位数 | 4 (4) |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| CuZn(镀镍) (螺钉连接) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 插头, 直头, PROFINET, EtherCAT® |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA |
| 标识材料 壳体 | PA |
| 颜色 (外壳) | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
| IP67 (M8 连接器) | |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 订货号 | 1402452 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1BJI |
| 产品关键代码 | AF1BJI |
| GTIN | 4046356616096 |
| 单件重量(含包装) | 48 g |
| 单件重量(不含包装) | 48 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 042fc8df-bac7-46fa-97d7-ff7723ad34b8 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.651千克二氧化碳当量 |