US-WMTB (44X15) - 电缆标识
0828773

电缆标识, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 13 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 44 mm

产品详情








优势

这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
US-WMTB...UniSheet标记包括能用标准电缆捆扎条固定的标记条
穿孔的标记条易于分离和装入
卡上留有功能描述区域