UCT-WMTBA (24X4) - 电缆标识
1014082

电缆标识, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 5 mm, 标签数: 15, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 24 mm

产品详情








优势

UCT-WMTBA ... UniCard标记范围包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记条
角状的外形使之能很好地装在电缆上
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识