UC-WMTBA (29X8) VT
-
电缆标识
0825347
电缆标识, 标签纸, 紫色 (RAL 4005), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 6 mm, 标签数: 12
产品详情
适配产品
优势
大表面标识,用于直径大于6 mm的线缆
可使用BLUEMARK LED快速、方便地打印以统一板式供货的标记条
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
角状的外形使之能很好地装在电缆上
UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记