WML 7,5 (25X13)RL
-
电缆标识标签
1148837
电缆标识标签, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK S1.1, 电缆直径范围: 4 ... 7.6 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 7.6 mm, 标签数: 5000, 文本框高度: 12.7 mm, 文本框宽度: 25.4 mm
产品详情
适配产品
优势
适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
操作简单快速
适用于圆柱体和单根线缆