WMT 3,5 (15X5)R/GP - 电缆标识
1803391

电缆标识, Green Product, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 滑插式, 标签数: 4000, 文本框高度: 6.1 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情







优势

滑套式标识,用于标识控制柜内的信号和控制电缆
采用WMT/GP产品组的资源节约型电缆标识,实现可持续的控制柜标识
通过使用矿物填料和优化材料布局,实现有针对性的塑料减量
通过使用矿物填料,WMT/GP产品组的电缆标识在基材和废弃物优化方面,相比传统WMT产品组实现了大约40%有针对性的塑料减量
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。