WMTB (40X12)R/GP - 电缆标识
1803386

产品详情







优势

用于标记和捆扎电缆的标识,例如控制柜电源线、信号和控制电缆,或系统的气动软管
采用WMTB/GP产品组的资源节约型电缆标识,实现可持续的控制柜标识
通过使用矿物填料和优化材料布局,实现有针对性的塑料减量
通过使用矿物填料,WMTB/GP产品组的电缆标识在基材和废弃物优化方面,相比传统WMTB产品组实现了大约40%有针对性的塑料减量
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。