采用资源节约型标识材料,实现可持续的控制柜标记。
WMTB/GP产品组的电缆标识通过使用矿物填料和优化材料布局来减少塑料用量。此举切实减少了塑料用量,并显著改善了碳足迹。产品将可靠如初,且环境足迹会大为改善。减少塑料用量对降低碳排放做出了积极贡献,更以实际行动践行了环保理念。
WMTB (30X10)R/GP
-
电缆标识
1803385
产品详情
适配产品
优势
用于标记和捆扎电缆的标识,例如控制柜电源线、信号和控制电缆,或系统的气动软管
采用WMTB/GP产品组的资源节约型电缆标识,实现可持续的控制柜标识
通过使用矿物填料和优化材料布局,实现有针对性的塑料减量
通过使用矿物填料,WMTB/GP产品组的电缆标识在基材和废弃物优化方面,相比传统WMTB产品组实现了大约40%有针对性的塑料减量
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。