cUL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 6 A | 18 | |
信号 | 48 V | 5 A | 18 |
UL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 10 A | 18 | |
信号 | 48 V | 8 A | 18 |
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 16+3,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 6 A | 18 | |
信号 | 48 V | 5 A | 18 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 10 A | 18 | |
信号 | 48 V | 8 A | 18 |