C-RCI 10/M6 - O型电缆端头
C-RCI 10/M6
-
O型电缆端头
3240220
环形电缆插针,红色,10 mm
2
,M6
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
产品属性
无卤素
采用“Easy Entry”系统
钎焊
PA绝缘
尺寸
尺寸图
宽度
12 mm
套管长度
31.3 mm
绝缘套管长度
16 mm
最大剥线长度
11 mm
自中心到绝缘套管的距离
9 mm
最小材料厚度
1.1 mm
绝缘套环内部尺寸
8 mm
内部尺寸
内径
6.5 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V2
涂层
镀锡
绝缘材料
PA
材质
无卤素
机械特性
技术数据
套管长度
31.3 mm
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
20.00 °C 50.00 % 湿度(RH),保存在密封的原始包装内。避免阳光直射和高温。
环境温度(运行)
-20 °C ... 105 °C
环境温度(组装)
-20 °C ... 100 °C
短期温度
100 °C
商业数据
订货号
3240220
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BH3421
产品关键代码
BH3421
GTIN
4046356452106
单件重量(含包装)
3.815 g
单件重量(不含包装)
3.496 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.119千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
AI SORTI BOX-E LGY
-
分类箱
3203008
CRIMPFOX-C50
-
压线钳
1212340
CRIMPFOX-C120
-
压线钳
1212318
优势
套管为锥形,便于正确地插入导线
带塑料绝缘套管的环形电缆插针经过硬焊接处理,并配备了'EASY ENTRY'系统
经常搜索
滑插式套管
环形电缆插针
针式插头电缆插针
压缩电缆接线环
扁平电缆连接器
绝缘套管
叉形电缆插针
电缆接线环
滑插式分配器
压接连接器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助