实用信息
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
工业人工智能
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
SORTI 3/ 7 - 分类箱
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
分类箱,尺寸: 250 x 170 x 46 mm,7个隔间,隔间尺寸1: 98 x 39 mm,隔间尺寸2: 66 x 243 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
分类箱
尺寸
宽度
250 mm
高度
46 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
聚苯乙烯
涂层
7个隔间
商业数据
订货号
5020645
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3552
产品关键代码
BH3552
GTIN
4017918095086
单件重量(含包装)
430.2 g
单件重量(不含包装)
366 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ECLASS-15.0
21102023
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.382千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
滑插式套管
环形电缆插针
针式插头电缆插针
压缩电缆接线环
扁平电缆连接器
绝缘套管
叉形电缆插针
电缆接线环
滑插式分配器
压接连接器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助