C-RCI 10/M5 - O型电缆端头
C-RCI 10/M5
-
O型电缆端头
3240219
环形电缆插针,红色,10 mm
2
,M5
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
产品属性
无卤素
采用“Easy Entry”系统
钎焊
PA绝缘
尺寸
尺寸图
宽度
8.8 mm
套管长度
31.3 mm
绝缘套管长度
16 mm
最大剥线长度
11 mm
自中心到绝缘套管的距离
10.9 mm
最小材料厚度
1.1 mm
绝缘套环内部尺寸
8 mm
内部尺寸
内径
5.3 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V2
涂层
镀锡
绝缘材料
PA
材质
无卤素
机械特性
技术数据
套管长度
31.3 mm
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
20.00 °C 湿度(RH),保存在密封的原始包装内。避免阳光直射和高温。
环境温度(运行)
-20 °C ... 105 °C
环境温度(组装)
-20 °C ... 100 °C
短期温度
100 °C
商业数据
订货号
3240219
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BH3421
产品关键代码
BH3421
GTIN
4046356452090
单件重量(含包装)
3.59 g
单件重量(不含包装)
3.493 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.121千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
AI SORTI BOX-E LGY
-
分类箱
3203008
CRIMPFOX-C50
-
压线钳
1212340
CRIMPFOX-C120
-
压线钳
1212318
优势
套管为锥形,便于正确地插入导线
带塑料绝缘套管的环形电缆插针经过硬焊接处理,并配备了'EASY ENTRY'系统
经常搜索
滑插式套管
环形电缆插针
针式插头电缆插针
压缩电缆接线环
扁平电缆连接器
绝缘套管
叉形电缆插针
电缆接线环
滑插式分配器
压接连接器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助