C-JCI 6 - 连接器
C-JCI 6
-
连接器
3240063
绝缘中间接头,黄色,4 - 6 mm
2
,
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
产品属性
无卤素
采用“Easy Entry”系统
带导线防拉扯保护
PA绝缘
尺寸
尺寸图
套管长度
27.5 mm
最大剥线长度
9 mm
最小材料厚度
1 mm
绝缘套环内部尺寸
6.5 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
Cu
阻燃等级,符合UL 94
V2
涂层
电镀锌
绝缘材料
PA
材质
无卤素
机械特性
技术数据
套管长度
27.5 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 105 °C
恒温
105 °C
短期温度
120 °C
商业数据
订货号
3240063
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
BH34V1
产品关键代码
BH34V1
GTIN
4046356452816
单件重量(含包装)
2.43 g
单件重量(不含包装)
2.332 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
0.041千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
AI SORTI BOX-E LGY
-
分类箱
3203008
CRIMPFOX-RCI 6
-
压线钳
1212057
CRIMPFOX-RCI 6-M
-
压线钳
1212730
CF 500/DIE RCI 6
-
压接插芯
1212240
CRIMPFOX-RCI 6-1
-
压线钳
1212059
优势
电镀锌
压接区域可靠焊接,压接采用CRIMPFOX°RCI...压线钳,确保了最大的抗拉扯力
无卤素
导线防拉扯
经常搜索
滑插式套管
环形电缆插针
针式插头电缆插针
压缩电缆接线环
扁平电缆连接器
绝缘套管
叉形电缆插针
电缆接线环
滑插式分配器
压接连接器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助