AXL F BK ETH - 总线耦合器
2688459

Axioline F,总线耦合器,Modbus/TCP (UDP),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

2 个以太网端口(内置开关)
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
拨码开关,用于设置IP地址及其他功能
固件可更新
总线耦合器的运行时间可忽略(接近0 µs)(适用于Modbus/UDP)
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
基于Web的管理
网络安全性:可通过基于Web的管理(固件版本1.31或更高)断开端口连接
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本1.30或更高)
支持IOL-CONF(固件版本1.30及更高)
支持Diag+