用于套管的CF 500压接设备保护罩:10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25,AI 50),TWIN套管:6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16),未绝缘电缆接线环:16 mm2 (RC 16),转动触点:6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)
CF 500自动压接设备保护罩,用于管状电缆插针:0.1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 4,8...), 0.5-2.5 mm2, 厚度: 4.8 mm
气动压线钳,适用于符合DIN 46228-1:1992-08和DIN 46228-4:1990-09标准的冷压头,用于0.25 - 4 mm2导线横截面,梯形压接,水平进线
用于压接的机械 CF 500, 用于管子接线头 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm2: Outer Ø 6.5 mm, Inner Ø 3.5 mm, 10 mm2: Outer Ø 7 mm, Inner Ø 4.5 mm
CF 500自动压接设备保护罩,用于滑插式套管和扁平电缆连接器:0.1 mm2 ... 6 mm2(SC 1,5、SC 6)
用于CF 500压接设备的钳口,适用于光伏触点,2.5 mm2、4 mm2、6 mm2
备件压接头,用于ZAP 25 及ZAP 25 T
CF 500自动压接设备保护罩,用于电缆接线环:0.5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10),用于管状电缆插针:4 mm2 ... 10 mm2(RCT 10-1、RCT 10-2、RCT 10-3)
气动压线钳,冷压头符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09,适用导线截面积0.25 -2.5 mm2
优势
- 配备显示屏和数字按键,操作直观
- 轻松调试,即插即用
- 钳口可换,灵活性强
- 脚踏控制开关,轻松触发压接操作
CF 500通用型压线工具
通用型压线工具,适合各种触点类型
自动化,降本增效。使用紧凑型便携式CF 500压线工具,实现快速灵活的操作。该自动化设备采用多种可换钳口,适配各类应用。
产品通过脚踏板触发压接操作, 可腾出双手利用相应触点来组装导线。
- 快速更换钳口
- 手提把手,便于携带
- 两级操作模式,压接插针操作更简便、可靠