用于压接的机械CF 500, 用于套管(A...和AI...) 0.08 ... 6 mm2
用于压接的机械 CF 500, 用于管子接线头 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm2: Outer Ø 6.5 mm, Inner Ø 3.8 mm, 10 mm2: Outer Ø 6 mm, Inner Ø 4.5 mm
用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 6,3...), 0.5-6 mm2, 厚度: 6.3 mm
用于压接的机械 CF 500, 适用滑插式套管和扁平连接器 (C-SCF... and C-SCM...) 0.1 ... 1.5 mm2
备件活塞,用于压线钳ZAP 25及ZAP 100
用于压接的机械 CF 500, 适用滑插式套管和扁平连接器 适用滑插式套管和扁平连接器 (C-SCF... and C-SCM...) 0.5 ... 6 mm2
CF 500自动压接设备保护罩,用于TWIN冷压头:4 mm2 ... 10 mm2 (AI‑TWIN 10)
适用于CF 500压接设备的钳口,CK 4,0-ED...车削插针,2个标识的钳口位
用于压接的机械 CF 500, 用于管子接线头 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm2: Outer Ø 6 mm, Inner Ø 4 mm, 10 mm2: Outer Ø 8 mm, Inner Ø 5 mm
用于压接的机械 CF 500, 适用预绝缘电缆端头 (C-RCI... and C-FCI...) 0.14 ... 1.5 mm2
优势
- 配备显示屏和数字按键,操作直观
- 轻松调试,即插即用
- 钳口可换,灵活性强
- 脚踏控制开关,轻松触发压接操作
CF 500通用型压线工具
通用型压线工具,适合各种触点类型
自动化,降本增效。使用紧凑型便携式CF 500压线工具,实现快速灵活的操作。该自动化设备采用多种可换钳口,适配各类应用。
产品通过脚踏板触发压接操作, 可腾出双手利用相应触点来组装导线。
- 快速更换钳口
- 手提把手,便于携带
- 两级操作模式,压接插针操作更简便、可靠