气动压线钳,台式,用于冷压头,符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09,适用导线截面积:4 - 10 mm2
ZAP 100 T
- 气动压线工具
ZAP 100 T
- 气动压线工具
1203262
CF 500/DIE RCT 4
- 压接插芯
CF 500/DIE RCT 4
- 压接插芯
1212243
用于CF 500压接设备的钳口,适用于0.1 ... 4 mm2管接头
CF 500/DIE AI-TWIN 10
- 压接插芯
CF 500/DIE AI-TWIN 10
- 压接插芯
1212262
用于压接的机械 CF 500, 用于 TWIN 套管(AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 and 2 x 10 mm2
ZAP 100 DIE
- 备用钳口
ZAP 100 DIE
- 备用钳口
1205969
用于ZAP 100和ZAP 100 T压线钳的备用钳口,带有弹簧、销钉、护指装置和六角螺母。
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
- 压接定位器
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
- 压接定位器
1212264
用于CF 500压线机的套筒接收器,用于扁平插头 (SCM...) 0.5 - 2.5 mm,厚度:6.3 mm
CF 500/LOC SCF 2,8/1,5
- 压接定位器
CF 500/LOC SCF 2,8/1,5
- 压接定位器
1212249
用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 2.8...), 0.1-1.5 mm2, 厚度: 2.8 mm,长度 5 mm
CF 500/DIE RC 16
- 压接插芯
CF 500/DIE RC 16
- 压接插芯
1212257
用于压接的机械 CF 500, 用于绝缘电缆插针 (C-RC... and C-FC...) 16 mm2
CF 500/LOC SCM 6,3/6
- 压接定位器
CF 500/LOC SCM 6,3/6
- 压接定位器
1212265
用于CF 500压线机的套筒接收器,用于扁平插头 (SCM...) 1.5 - 6 mm,厚度:6.3 mm
CF 500/COV AI 6
- 盖板
CF 500/COV AI 6
- 盖板
1212254
压接器 CF 500 保护盖,用于套管 0.08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
CF 500/DIE AI 50
- 压接插芯
CF 500/DIE AI 50
- 压接插芯
1212261
用于压接的机械 CF 500, 用于套管 (A... and AI...) 35 and 50 mm2
优势
- 配备显示屏和数字按键,操作直观
- 轻松调试,即插即用
- 钳口可换,灵活性强
- 脚踏控制开关,轻松触发压接操作
CF 500通用型压线工具
通用型压线工具,适合各种触点类型
自动化,降本增效。使用紧凑型便携式CF 500压线工具,实现快速灵活的操作。该自动化设备采用多种可换钳口,适配各类应用。
产品通过脚踏板触发压接操作, 可腾出双手利用相应触点来组装导线。
- 快速更换钳口
- 手提把手,便于携带
- 两级操作模式,压接插针操作更简便、可靠