CF 500/COV FBS
- 盖板
CF 500/COV FBS
- 盖板
1212462
压接器 CF 500 保护盖,适用FBS...插入式桥接件
压接器 CF 500 保护盖,适用FBS...插入式桥接件
备件压接头,用于ZAP 100 及ZAP 100 T
用于压接的机械 CF 500, 用于 TWIN 套管(AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 and 2 x 16 mm2
备用软管
CF 500钳口,用于插入式桥接件 (FBS... 4,5,6 和 8),适用于独立跳接条的简易回复
用于压接的机械 CF 500,适用引脚直径为 2.5 和 4.0mm的车削插针 (CK 2.5 ... CK 4.0) 0.14 ... 4 mm2
用于压接的机械 CF 500,适用引脚直径为 4.0mm 的车削插针 (CK 4.0) 6 ... 10 mm2
CF 500通用型压线工具
自动化,降本增效。使用紧凑型便携式CF 500压线工具,实现快速灵活的操作。该自动化设备采用多种可换钳口,适配各类应用。
产品通过脚踏板触发压接操作, 可腾出双手利用相应触点来组装导线。