外径/内径Ø (mm):4 mm2:5/3;6 mm2:6.5/3.8;10 mm2:7/4.5
CF 500/DIE RCT 10-1
-
压接插芯
1212245
用于压接的机械 CF 500, 用于管子接线头 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm2: Outer Ø 6.5 mm, Inner Ø 3.5 mm, 10 mm2: Outer Ø 7 mm, Inner Ø 4.5 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件