压接设备 —— 适用于各种触点类型的多功能紧凑型设备

压接设备

CF 500压线机设计紧凑且压接容量大。钳口更换快速、方便,尤为适用于处理各类触点,接口面积可达50 mm²。CF 500压线机操作灵活:快速压接电缆端头、滑插式套管或冷压头。

Go to Product Detail Page for item 1212250
CF 500/COV - 盖板
CF 500/COV - 盖板
1212250

用于套管的CF 500压接设备保护罩:10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25,AI 50),TWIN套管:6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16),未绝缘电缆接线环:16 mm2 (RC 16),转动触点:6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Go to Product Detail Page for item 1212255
CF 500/COV RCI - 盖板
CF 500/COV RCI - 盖板
1212255

CF 500自动压接设备的保护罩,用于绝缘电缆接线环:0.14 mm2 ... 6 mm2(RCI 1.5、RCI 6、RCI 6-1),用于车削插针:0.14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4),用于太阳能插针:0.25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)

优势

  • 配备显示屏和数字按键,操作直观
  • 轻松调试,即插即用
  • 钳口可换,灵活性强
  • 脚踏控制开关,轻松触发压接操作
CF 500通用型压线工具

CF 500通用型压线工具

通用型压线工具,适合各种触点类型

自动化,降本增效。使用紧凑型便携式CF 500压线工具,实现快速灵活的操作。该自动化设备采用多种可换钳口,适配各类应用。
产品通过脚踏板触发压接操作, 可腾出双手利用相应触点来组装导线。

  • 快速更换钳口
  • 手提把手,便于携带
  • 两级操作模式,压接插针操作更简便、可靠