E.FOX S 10 (I)
- 剥线设备
E.FOX S 10 (I)
- 剥线设备
1554295
剥线设备配备5″触摸屏,电子参数调节,可使用条形码扫描仪选择偏好选项,适用于不超过10 mm2/AWG 8直径的导线和电缆,电源线采用针式连接器样式型号I
采用紧凑型自动剥线设备,轻松、快速地处理不同类型导线。自动剥线设备可对线径达10 mm²的导线进行自动剥线,也支持部分剥线。设备配有触摸屏和旋钮,参数调整更直观。无论是从设备正面还是上方,导线均可快速、准确地插入设备。
剥线设备配备5″触摸屏,电子参数调节,可使用条形码扫描仪选择偏好选项,适用于不超过10 mm2/AWG 8直径的导线和电缆,电源线采用针式连接器样式型号I
微型保险丝,额定电流:2 A,触发特性:慢熔 (T),长度:20 mm,直径:5 mm
备用切线刀,用于剥线机
剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,230 V
剥线设备的废料斗
用于剥线机的开启按键扳手
备用切线刀,用于剥线机
用于剥线机的备用钳口
用于剥线设备的扁平刀头,处理宽度不超过7.6 mm的扁平电缆
用于剥线机的开启按键扳手
E.FOX S10自动剥线设备
E.FOX S 10电动自动剥线设备可快速、高效地处理线径在0.08到10 mm²之间的导线:
WF 1000自动剥线设备
紧凑型WF 1000自动剥线设备可处理线径达6 mm²的导线以及直径达6 mm的电缆: