E.FOX S 10/TR
- 工具/自动装置配件
E.FOX S 10/TR
- 工具/自动装置配件
1457323
用于剥线机的开启按键扳手
采用紧凑型自动剥线设备,轻松、快速地处理不同类型导线。自动剥线设备可对线径达10 mm²的导线进行自动剥线,也支持部分剥线。设备配有触摸屏和旋钮,参数调整更直观。无论是从设备正面还是上方,导线均可快速、准确地插入设备。
用于剥线机的开启按键扳手
用于剥线机的备用钳口
剥线设备的废料斗
E.FOX S10自动剥线设备
E.FOX S 10电动自动剥线设备可快速、高效地处理线径在0.08到10 mm²之间的导线:
WF 1000自动剥线设备
紧凑型WF 1000自动剥线设备可处理线径达6 mm²的导线以及直径达6 mm的电缆: