您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

高效智能

E.FOX S 10自动剥线设备可实现快速、轻松的剥线。
生产作业中的E.FOX S 10自动剥线设备

E.FOX S 10助力优化导线预处理

在导线处理中,剥线这一步骤对质量有着重要影响。原因在于剥线过程会立即决定电气连接的质量。自动剥线不仅可以在短时间内精准、快速地处理大量线缆,节省大量时间, 还能够实现可重复且始终如一的卓越效果,确保高过程可靠性。自动剥线设备支持智能功能和直观操作,在面对各类需求时,仍能够提高导线预处理和电缆组装的效率。

使用E.FOX S 10自动剥线设备剥线的男士

智能自动剥线设备 实现高效剥线

E.FOX S 10电动自动剥线设备可轻松、高效地处理不同线径和绝缘层的导线。设备结构紧凑,能够集成到装配操作辅助系统并受其控制。触摸屏则实现了直观操作。设置的收藏夹可链接至条形码,能通过手持扫描仪读取。

优势

  • 通过统一的数据应用和智能装配操作辅助,可提高效率
  • 整套操作用时较短,支持电动参数调节,节省时间
  • 采用V形刀具,支持处理多种线径的各类导线,应用广泛
  • 可视化效果直观,操作便捷
通过装配操作辅助软件控制E.FOX S 10自动剥线设备

高效

通过clipx WIRE assist装配操作辅助软件进行控制,可实现制造数据的统一应用, 这样便可实现便捷且过程可靠的导线预处理。用户通过条形码扫描仪选用收藏夹,可快速获取所需剥线参数,而无需进行费时的设置。

导线被插入到E.FOX S 10自动剥线设备

省时

仅为0.3 s的整套操作用时和通过电力驱动器调整参数不仅可实现快速剥线,还能确保精度一致。插入区配有照明灯,支持从正面和上方插入导线。因此导线能够快速、准确地插入设备。

E.FOX S 10自动剥线设备支持处理不同线径和类型的导线

应用广泛

特殊的V形刀具支持处理线径在0.08到10 mm²/AWG 28到8的各类导线,应用广泛。使用附加的扁平刀具和定制型刀具即可满足个性化需求。紧凑型自动剥线设备在不同位置上均可实现灵活应用。

通过触摸屏操作E.FOX S 10自动剥线设备

操作便捷

该设备采用倾斜式5"触摸屏,方便用户在坐下或站立时阅读内容以及操作设备。图标和可视化剥线参数效果的运用让操作更直观。因此,E.FOX S 10设备从操作开始就能够节省大量时间。

E.FOX S 10自动剥线设备 高效处理不同线径和绝缘层的导线

使用E.FOX S 10自动剥线设备剥线
自动剥线仅需0.3秒
配有收藏功能和条形码链接的E.FOX S 10自动剥线设备
通过可选配的条形码链接实现收藏功能
用于在E.FOX S 10自动剥线设备上选择收藏夹的条形码
用于条形码扫描仪的现有USB-C接口,可快速选择收藏夹
运输E.FOX S 10自动剥线设备的人员
内置嵌入式手柄,实现便捷运输
更换E.FOX S 10自动剥线设备的刀具
刀具更换简便快捷
内置绝缘废料仓的E.FOX S 10自动剥线设备
采用按压式开启机构的内置废料仓
高效智能
探索E.FOX S 10

便捷完成导线剥线:浏览宣传页,了解有关E.FOX S 10自动剥线设备的各项信息。

跳转至宣传页
E.FOX S 10自动剥线设备

操作视频

观看E.FOX S 10操作视频,了解自动剥线设备的实际操作与功能应用。
本视频教程介绍了E.FOX S 10自动剥离设备的操作步骤 - 设置剥离参数并在部分剥离和完全剥离之间切换。

本视频教程介绍了E.FOX S 10自动剥离设备如何使用收藏夹功能 - 将剥离参数保存为收藏夹,并将收藏夹与条形码链接。