自动剥线设备
WF 1000/SB - 备用刀具
WF 1000/SB
-
备用刀具
1212279
备用切线刀,用于剥线机
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
备用刀具
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.08 mm² ... 6 mm²
电缆/电线
电缆外径
≤ 6.00 mm
商业数据
订货号
1212279
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH322Y
产品关键代码
BH322Y
GTIN
4046356457002
单件重量(含包装)
13 g
单件重量(不含包装)
12.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
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
11.619千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助