E.FOX S 10 (I) - 剥线设备
1554295

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

剥线设备配备5″触摸屏,电子参数调节,可使用条形码扫描仪选择偏好选项,适用于不超过10 mm2/AWG 8直径的导线和电缆,电源线采用针式连接器样式型号I

产品详情








适配产品

优势

通过持续使用数据和智能操作辅助,实现高效率
循环周期短并可进行电子参数调整,节省时间
采用V形刀具,支持处理大接线容量范围的各类导线,应用范围广泛
具备直观可视化效果,操作便捷