实用信息
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
工业人工智能
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
设备可用性
机械设备可用性
机械设备可用性是避免高成本停机的关键。设备停机会给用户及其客户带来严重损失。停机不仅导致生产损失,还会造成高昂的经济损失。因此,组件可靠性和机械设备的高可用性是重中之重。
概览
产品
应用案例
应用示例
更多信息
产品概览
过电压保护
通过对馈入端及信号接口上游使用有效的电涌保护作为终端设备防护,增加设备的安全性和可用性。
有关电涌保护器的更多信息
恶劣环境下的可靠供电
我们提供耐用型电源,满足机械制造领域的严格要求,为控制柜和系统可靠供电。
有关标准功能型电源的更多信息
采用SFB技术的可靠电源
QUINT POWER 电源能够快速可靠地触发微型断路器。电源选择性地断开故障电源通道,重要的机械部件仍正常运行。
有关功能强大的电源的更多信息
电路的选择性熔断保护
设备断路器可为电磁阀、伺服马达或工业PC机等设备提供独立保护。出现故障时,设备断路器只关闭受到影响的执行器或传感器。
有关电子式断路器的更多信息
采用SFB技术的可靠电源
QUINT POWER 电源能够快速可靠地触发微型断路器。电源选择性地断开故障电源通道,重要的机械部件仍正常运行。
有关功能强大的电源的更多信息
采用IQ技术的不间断电源
即使供电网络中断,这些智能不间断电源仍然可以为您的设备可靠供电。
有关DC UPS的更多信息
使用混合技术智能切换马达
使用紧凑型CONTACTRON混合马达起动器,实现快速可靠的马达驱动和换向。与纯机械开关设备相比,其使用寿命要长十倍。
有关混合马达起动器的更多信息
保证系统高可用性的解决方案
电源可靠性—丰富的选项
电涌保护器、电源和设备保护器组成的协同解决方案是确保高效生产的必需条件。丰富的菲尼克斯电气产品组合可大幅提高系统可用性。
了解更多信息
了解更多客户的成功故事
提高传送带可用性
在机械制造中,传送带利用CONTACTRON混合马达起动器智能切换和转动。
跳转到解决方案:提高传送带可用性
依托模块化装配线,实现不间断生产
菲尼克斯电气的QUINT POWER电源能够为机械制造部门提供优质供电,提高装配线的可用性。
跳转至解决方案
更多信息
电源
电源、DC/DC转换器、冗余模块和UPS
打开手册
电子开关装置和马达控制器
马达启动器和固态接触器
打开手册
电涌保护器
用于工厂和设备保护
打开手册