现代楼宇外部景象

楼宇自动化连接解决方案的3D数字导览

与我们一道探索全自动化楼宇。您将在3D线上之旅中了解连接解决方案和壳体所带来的优势。

优势

  • 智能联网:通过用于IP协议的合适连接(如BACnet IP、Modbus/TCP、REST和MQTT)实现设备通信
  • 品类齐全的产品系列:适用于楼宇自动化设备的连接技术与电子模块壳体
  • 远超标准:针对楼宇技术设施的智能设备,提供个性化设计
  • 出色服务:专家建议和设计导入支持,快速打造连接解决方案
楼宇地下室HVAC(暖通空调)应用的设备系统

联网供暖、空调和通风技术,操作更轻松 连接器可靠稳定,适于现场设备和楼宇管理系统

能源效率要求日益提高,因此亟需为供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的调节、控制和设备配备先进解决方案。作为高科技楼宇设施的一部分,HVAC对建筑的功能、效率和舒适度有显著影响。菲尼克斯 电气可提供PCB连接器和电子模块壳体,确保安全传输信号、数据和电力,实现可靠的过程自动化。

除了日益提高的通风和空调系统网络化水平,相关技术也应易于安装人员和操作人员使用。由此即可及早避免安装过程中的错误,操作人员亦可在整个系统使用寿命期间进行轻松维护。

供暖、通风和空调连接解决方案


用于执行驱动器的连接器

适用于执行驱动器的紧凑型PCB连接器

用于执行驱动器的连接器 适用于狭小空间的解决方案

COMBICON固定式连接器外形紧凑,防护等级高,十分适于接线空间有限的执行驱动器。COMBICON SPTA-THR 1,5系列紧凑型插拔式连接器优势一览:

  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 斜面式接线可实现PCB板上的多排布线
采用风管式传感器连接器的应用

适用于风管式传感器的分体式直插型插拔式连接器

风管式传感器连接器 适于难以触及型设备的解决方案

PTS 1,5/..-PH-5,0系列COMBICON插拔式连接器是难以触及型应用的理想解决方案。直插型插拔式连接器的优势一览:

  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间
适用于室内操作装置的直插型插拔式连接器

适用于室内操作装置的直插型插拔式连接器

适用于室内操作装置的连接器 适用于分体式壳体的解决方案

PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP系列COMBICON插拔式连接器采用直插式连接,适用于分体式电子模块壳体。优势一览:

  • 尤为适用于分体式电子模块壳体
  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间
用于连接窗帘驱动器的固定式连接器

用于连接窗帘驱动器的固定式连接器

适用于窗帘驱动器的连接器 增强耐用性的解决方案

SPT(A)-THR 1,5系列COMBICON固定式连接器质量出色,是增强窗帘驱动器耐用性的理想解决方案。除可节省时间的直插式连接外,产品还具备以下优势:

  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 斜面式接线可实现PCB板上的多排布线
  • 专用于SMT焊接工艺
适用于存在探测器的板对板连接器

适用于存在探测器的板对板连接器

存在探测器连接器 狭小空间内的便捷操作

FINEPITCH系列板对板连接器是一款智能解决方案,可在空间有限的连接区域内实现便利操作。优势一览:

  • 连接器具备多种针距、位数及设计,灵活度高
  • 连接器底部带定位销,实现可靠的机械和电气连接
  • 采用共面式设计、盘卷式包装以及吸放盘,适用于自动化回流焊工艺

适于各类初级侧设备应用 产品组合涵盖一系列解决方案,应用广泛。其中包括:

流量计
HMI
马达和驱动器
单对以太网
控制器
自动化组件
安装连接器
免费样品
试用楼宇自动化设备连接器

您想要试用下面向智能楼宇的设备连接技术吗?欢迎立即选用各类样品,订购个性化样品套装。专家将为您提供连接器针对性应用方面的建议。请注意,我们仅会将高品质样品寄送给专业商务伙伴。

预订免费样品
自动化楼宇内部视图

应用案例


房间自动化控制器

适用于楼宇自动化的电子模块壳体

适用于智能楼宇的正面连接式壳体:Neuberger Gebäudeautomation公司楼宇自动化专家为"Open.Room"房间自动化系统选用了ME-IO电子模块壳体。Neuberger与菲尼克斯 电气合作,通过改装壳体适配特殊需求。

用于温度和电能记录设备 (Energy Controller) 的电子模块壳体

采用DIN导轨连接器的模块化壳体设计

用于温度和电能记录设备的封装:Scheidl公司采用菲尼克斯 电气的BC电子模块壳体作为其Energy Controller系统的壳体。16位DIN导轨连接器是设备设计的关键。