您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

控制柜前的楼宇技术系统集成商

系统集成 协作共赢:智能楼宇物联网框架和全面自动化

智能楼宇是当下的热门话题。但到具体实施时,先后顺序往往有误。实现高效楼宇运营的关键在于系统集成。只有在各业务之间持续交流数据时,才能促成以未来为导向的能源节约与自动化。菲尼克斯电气的Emalytics框架基于楼宇物联网,可智能连接楼宇技术设施 (TBU) 的各个系统、设备和组件,实现上述目标。

屏幕前的楼宇技术系统集成商

高效连接楼宇技术设施 (TBU) 的各项业务

高效项目实施 无缝集成新建或既有楼宇的各项业务

菲尼克斯电气深知客户面临的挑战在于繁杂的协议和网关。为此我们研发了智能楼宇物联网 (BIoT) 框架,它不仅可将各业务的数据转换为统一格式,还是利用数据实现更高效自动化的理想平台。由此菲尼克斯电气可显著简化工程设计。

优势一览 减少工作量,提高过程可靠性

  • 集成、工程设计、可视化、报告和分析
    功能简便易懂,清晰集成至单个工具

  • 无缝连接各类楼宇技术设施常用协议
    从电力、供暖、通风到空调 (HVAC)

  • 高效集成至新建或既有楼宇
    依托Emalytics模块化可扩展楼宇物联网 (BIoT) 框架

  • 符合严苛的IT安全标准
    网络可靠无干扰,提高系统可用性

  • 可在运行过程中便捷安装更新
    通过远程控制升级(打补丁)或更新固件和软件

面向未来的智能数字产品
使用Emalytics管理楼宇

若要让楼宇不仅仅是其业务、设备和系统的单纯叠加,就需要采用整体解决方案和智能联网。菲尼克斯电气合两者为一,推出智能楼宇物联网框架——Emalytics中央平台。

有关Emalytics的更多信息
楼宇自动化和楼宇管理系统控制器

深入了解

在视频系列“Emalytics技巧”中,我们将深入认识平台的技术背景。从研发人员处获知第一手信息,了解如何使用Emalytics轻松完成项目工程设计,按需创建自定义面板。

在运行过程中轻松调整楼宇功能

了解如何轻松快速地创建应用,以及如何使用通信网络将楼宇技术设施 (TBU) 的各业务信息,如外立面和供电技术领域(供暖、通风和空调技术、电气工程等)整合到楼宇运营优化中。由于常规楼宇自动化应用中采用了大量网关,因此调整其跨业务功能将十分费力,不过Emalytics Automation可助您更好实现无缝通信。欢迎体验智能联网楼宇技术的各项优势。

在楼宇自动化应用实现实时同步变更

您是否也面临着多人同时推进楼宇工程设计,并赋予楼宇技术设施不同业务和功能的挑战?使用实时工程设计功能,用户可联合多名同事轻松实施预配置应用程序。了解如何减少工作量,提高过程可靠性。

轻松实施基于Web的楼宇可视化

基于浏览器的Emalytics View可视化框架提供全套工具箱以创建自定义楼宇可视化。了解如何轻松创建用于显示、评估数据、故障预警和消息管理的自定义控制面板。通过业务和分布式属性的既有数据创建自有KPI。

一站式供应智能楼宇产品

想要打造智能楼宇?那么就需要可提供涵盖现场侧到通信及全面管理的整体解决方案合作伙伴。设计完成便可随时更新。60,000多种产品任君挑选,欢迎联系我们。