燃料电池的控制和监测 了解有关固定式和海事燃料电池应用的自动化、电气化及网络化解决方案。白皮书介绍了如何安全、高效地实现系统自动化。

燃料电池

燃料电池系统自动化

在应急电源应用、孤岛电网和船舶系统等领域,燃料电池正日益替代柴油发电机等化石燃料装置。精确控制和自动化解决方案对于实现可靠高效的运行至关重要。依托PLCnext Technology,菲尼克斯电气为燃料电池系统的自动化提供了开放式模块化平台。平台集成有功能安全和网络安全。

挑战


燃料电池模块

高效安全的运行

安全运行、使用寿命长是燃料电池普及应用的关键。为达到所需输出功率,需组合使用多个燃料电池堆。该设计需要能够同时传输电流和数据信号的解决方案。

高效运行需要对关键过程参数进行持续监测和闭环控制。参数包括电堆内部温度、燃料以及空气或氧气压力和电堆参数。这些功能均需要自动控制系统。与此同时,系统还必须时刻确保燃料电池系统的整体安全,并采用合适的安全方案。

解决方案


燃料电池的智能运行

无论是在应急电源应用、作为备用电源系统,还是在海事环境中,PLCnext Technology生态系统均可高效、安全地控制和监测燃料电池应用。模块化架构由PLCnext Control和Axioline I/O组成,支持集成所有相关的传感器和执行器。除采集标准信号外,亦可通过功能安全I/O模块集成安全关键信号和本安信号。

通过IEC 62443认证和开放式通信接口的统一应用,即可以IT安全的方式轻松将燃料电池应用连接到上级数据采集系统。观看视频,了解更多相关信息。

手持平板电脑站在Power-to-X应用前的人员

访问分布式燃料电池

燃料电池系统是分布式应用的理想选择。菲尼克斯电气可提供多种安全远程访问解决方案,高效支持维护和维修工作,大幅降低现场维修作业需求。

mGuard Secure Cloud可通过互联网实现安全可靠的数据传输。依托该全套即用型远程维护解决方案,用户能够通过加密VPN连接将维修人员与系统相连。这样便可以确保传输数据的机密性、真实性和完整性。

联系方式

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Power-to-X部门商务拓展经理
我乐于就开放式自动化解决方案为您出谋划策,助力燃料电池应用的安全运行。
白皮书 – 燃料电池

白皮书将提供哪些内容

  • 采用模块化的开放式技术方案,实现燃料电池系统的自动化和网络化
  • 依托开放式控制系统,实现燃料电池在理想范围内的高效运行
  • 使用防爆、功能安全和网络安全解决方案及产品,确保燃料电池系统的高安全性

控制和监测解决方案示例架构

燃料电池仅需略微偏离理想工况便会损失大量电池容量。因此必须监测和控制包括工作温度、压力以及电堆参数在内的关键运行参数。为此需要大量电源、信号和数据连接,以实现安全可靠的燃料电池运行。

交互式图像映射:燃料电池控制和监测解决方案示例架构
安全路由器
mGuard安全路由器具备丰富的安全功能,保护工业网络免受第三方或恶意软件未经授权的访问。
了解更多
安全路由器
PLC和I/O
通过合适PLC和I/O实现燃料电池应用的智能自动化。
了解更多
PLC和I/O
COMPLETE line —— 行业专用的控制柜解决方案
使用彼此适配的COMPLETE line全套产品,快速、轻松地完成控制柜构建。COMPLETE line产品采用统一的外观和触感设计,非常易于安装。
了解更多
COMPLETE line —— 行业专用的控制柜解决方案
大功率直流电子设备
菲尼克斯电气提供高效CHARX power大功率电子设备,可实现经济高效的运行。
了解更多
大功率直流电子设备
信号和电源电缆
使用预制电缆可在现场快速、轻松地连接传感器和执行器,实现信号和电力传输。
了解更多
信号和电源电缆
立即收听播客
燃料电池的开放式自动化

安静、清洁、高效:燃料电池可将化学能转化为电能。此类产品被视为实现脱碳的关键。在播客中,来自菲尼克斯电气的Thomas Oesselke解释了“冷燃烧”与绿色氢气之间的关系。您还将了解如何保护关键基础设施,以及为何网络安全至关重要。从瑞士隧道到澳大利亚内陆,有趣的实际案例比比皆是。

立即收听播客
播客:燃料电池的开放式自动化

确保安全

若要将燃料电池应用于关键基础设施,就需要能够防范网络攻击的全面保护方案。此外,用户还必须确保系统符合功能安全和防爆要求。菲尼克斯电气携手客户对潜在危险进行了全面分析,进而打造出合适的安全方案。

位于Power-to-X系统前的SIL图标
位于Power-to-X系统前面的防爆保护图标
Power-to-X系统的工业信息安全
位于Power-to-X系统前的SIL图标

工厂必须监管功能安全机制,以便能够管理故障或潜在危险状况。定制安全方案可有效实现这一目标。

菲尼克斯电气服务可覆盖整个安全生命周期。此外,我们还推出多种安全应用,已通过IEC 61508和IEC 61511标准认证。我们非常乐意为您提供员工培训课程,以便其掌握前沿知识。

有关功能安全的更多信息
位于Power-to-X系统前面的防爆保护图标

氢能行业通常伴随有易燃气体,因此防爆保护至关重要。菲尼克斯电气推出多种适用于不同潜在爆炸区域的产品和解决方案。如有需要,我们可提供员工培训服务。此外,我们还提供本安验证和文档记录服务。

有关防爆保护的更多信息
Power-to-X系统的工业信息安全

面对数字化转型和日益复杂的网络攻击,需要制定全面的安全战略。此外,实施网络安全措施也是法律要求。只有将技术与组织措施有机组合起来,才能有效防范网络攻击。

为此菲尼克斯电气提供包含安全服务、解决方案以及产品的全方位安全方案。该方案可简化系统防护设计,实现工厂的全面保护。

有关工业信息安全的更多信息

应用案例


产品


Power-to-X系统的控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。菲尼克斯电气携手客户为控制柜打造合适解决方案,有100,000余种连接、通信和自动化产品可供选择。