Endua一体化氢储能解决方案的自动化 通过可扩展的控制和安全系统,提高模块化氢储能系统的控制水平及信息可用性。与此同时,整体持有成本也随之降低。

Endua电力库

客户概况


配有自动化产品的Endua电力库控制柜

Endua的创新氢能技术

Endua公司总部设于澳大利亚布里斯班 (Brisbane),专注于开发氢储能解决方案。公司旨在提供清洁、可靠的长期储能方案,主要面向偏远地区的工业应用、社区和离网能源消费者。

Endua电力库技术是基于电解水的模块化系统。氢气会存储起来,并在需要时通过燃料电池供能发电。该自给型系统助力用户在同一地点实现氢气的生产、存储和应用。

电力库解决方案不仅应用灵活,还具备可扩展性。客户可单独调整电解槽尺寸、储能容量以及燃料电池尺寸。通过并联多个模块即可提高储能容量。此外,电力库亦可轻松集成到可再生能源系统。

挑战


Endua电力库

可扩展性和全球支持

电力库需要可靠、可扩展且精确的控制和安全系统。安全逻辑的开发必须简单,同时无需过多的编程知识。此外,控制器也需要能够根据不同需求轻松实现灵活调整。

与其他系统一样,电力库即便安装在偏远地区也需要定期维护。例如,用户需要维护水和空气过滤器,而气体传感器则由持证技术人员进行校准。PEM电解堆可现场更换。电解槽的效率损失也必须受到监测。

因此,Endua需要能够提供可扩展解决方案以及全球支持的合作伙伴。为尽可能降低设计和采购工作量,控制柜所需的各类设备均需来自同一供应商。

解决方案


配有自动化产品的Endua电力库控制柜

装配控制柜

电力库系统的控制柜配有多种电气和控制组件。具体包括PLC、安全控制器、工业PC机、电涌保护器、电缆、接线端子、照明、I/O系统、以太网交换机以及通信网关。

PLCnext Technology控制系统采用开放式设计,支持高级语言和常规IEC 61131-3语言编程。此外,系统还可使用Axioline I/O系统模块进行扩展。

可配置的PSR安全模块随附TÜV认证软件。换言之,Endua无需过多编程知识即可开发安全逻辑。控制器采用模块化设计,可根据相应需要轻松灵活调整。

面向Power-to-X应用的云维护

基于云的主动维护

依托基于云端的基础设施,菲尼克斯电气工业PC机和通信硬件可对电力库进行远程监测。工业PC机将控制系统数据转换为MQTT协议,随后传输到云服务器。这意味着可记录整个使用期限内电力库组件的性能数据,进而提前规划维护作业。这对于位于偏远地区的系统尤为重要。

菲尼克斯电气员工服务

咨询服务

Endua与菲尼克斯电气销售团队密切合作,开发用于电力库的控制和安全系统。合作团队由此迅速克服了软件开发和调试过程中的障碍。氢气泄漏检测的优化就是其中一例。这一深入合作显著加快了项目执行速度。

联系人

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Power-to-X部门商务拓展经理
我乐于就如何通过绿色氢能实现碳中和未来为您提供支持。

产品


Power-to-X系统的控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。菲尼克斯电气携手客户为控制柜打造合适解决方案,有100,000余种连接、通信和自动化产品可供选择。

摘要


PLCnext Technology站点

未来计划:系统增强

相较于原有电力库配置,具备安全功能的集成式PLCnext Control解决方案拥有多种优势。Endua旨在通过集成式创新解决方案提高运营效率、降低成本,同时打造更安全的工作环境。为提高内部研发能力,Endua正在开发第二代测试系统。因此,公司使用PLCnext Control以便在单个装置中集成PLC技术、安全技术以及工业PC机技术。

升级版系统显著改善了Endua安全系统性能。不仅显著提升整个系统的控制水平及信息可用性,还降低了整体持有成本。PLCnext Engineer软件支持用户直接从操作终端编程,并将编程结果上传至控制器。这可加速安全系统的编程、测试和修改过程。同时,该设计还可直接向控制和信息系统输入额外信息。

您想了解有关应用的更多详情吗?欢迎在此下载包含客户应用各项详细信息的免费文档。

您可能还对以下内容感兴趣