FLS DN M12 DO 8 M12-2A - Distributed I/O device
2736055

The stand-alone device for DeviceNet™ has 8 digital outputs each with a load capacity of 2 A. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Consistent connection via M12 connectors
Directly accessible address encoding switch
Diagnostic and status indicators
SPEEDCON fast locking system
Short-circuit and overload protection
Flexible power supply concept