SAC-4P- 5,0-100/M 8FR BS
-
Data cable
1504929
Data cable, 4-position, PUR/PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket angled M8, coding: A, cable length: 5 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Coding | A |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Socket angled M8 |
Number of positions | 4 |
Coding type | A |
Cable length | 5 m |
PUR/PVC gray [100] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 32 kg/km |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PUR/PVC gray [100] |
Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm |
AWG signal line | 24 |
Conductor cross section | 0.25 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.32 mm ±0.02 mm |
External cable diameter | 4.70 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | gray RAL 7001 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
≥ 0.38 mm (Outer cable sheath) | |
approx. 3.80 mm ±0.1 mm (Inner sheath) | |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 78 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Smallest bending radius, fixed installation | 47 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 47 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 2000000, Bending radius: 47 mm, Traversing path: 5 m, Traversing rate: 3 m/s |
Flame resistance | in accordance with DIN UL-Style 20549 |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1504929 |
Пакувальна одиниця | 5 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF1BCA |
GTIN | 4017918848545 |
Маса штуки (з упаковкою) | 158,45 g |
Маса штуки (без упаковки) | 158,45 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |