Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для POF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля сверху