Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Металл, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: желтый, Ethernet