Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Резьбовой кабельный ввод HEAVYCON M50, металлический, проходное исполнение для разъемов цепей передачи данных, с частичным уплотнением, диаметр отверстия 1 x 8 мм; ширина в свету 37 мм