Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL - Корпус
1412846

Корпуса разъема B10, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x Pg16, высота: 54,6 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Эффективное действие экрана при электромагнитных помехах